Branche standard

MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE BLOKY VALCOV

Výzva
  • Čelná strana ako referenčný bod pre všetky typy
  • Flexibilná orientácia obrobku okolo 2 osí
  • Optimalizované vedenie médií
  • Oblasť použitia mokré obrábanie
Riešenie

Manipulačný systém sa používa na nakladanie a vykladanie obrábacích centier v rámci výrobnej linky 3- a 4-valcových blokov valcov. Z dôvodu odlišných situácií pri nakladaní a vykladaní jednotlivých variantov zariadení v rámci výrobnej linky musí byť manipulačný systém schopný flexibilne vykonávať úpravy príslušnej orientácie obrobku. Na tento účel je k dispozícii možnosť modulárneho integrovania pneumatických alebo servoelektrických osí otáčania.

  • Dominantný pracovný zdvih pre jednotný referenčný bod
  • Servomechanizmus s výkyvnými osami
  • Interné vedenie médií
  • Utesnená výkyvná os
Hlavné prvky a technické údaje
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.2000 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť130 [kg]
Hmotnosť obrobku max.45 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa